Trục điện xoay ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA

8087820

GTIN 4052568458836

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Lực dọc trục tối đa
350 N
Lực hướng tâm tối đa
450 N
Số vòng quay tối đa
150 1/min
Góc quay
180°
Dòng điện danh định động cơ
3 A