Trục điện xoay ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087822
GTIN 4052568458850
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Lực dọc trục tối đa
450 N
Lực hướng tâm tối đa
550 N
Số vòng quay tối đa
100 1/min
Góc quay
180°
Dòng điện danh định động cơ
5 A