Mô đun van điều khiển VAEM-V-S8EPRS2
8088772
GTIN 4052568555696
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Số lượng đầu ra tối đa
8
Giao diện truyền thông, giao thức
ASCII qua RS232
Giao diện giao tiếp, công nghệ kết nối
M8x1, A-được mã hóa theo EN 61076-2-104
Điện áp hoạt động danh định DC
24 V
Dòng điện khởi động, mỗi đầu ra
20 mA - 1000 mA