Cảm biến khe hở khí SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-A-M12

8093825

GTIN 4052568462314

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Phạm vi phát hiện
20 µm - 200 µm
Áp suất vận hành
4 bar - 7 bar
Kiểu hiển thị
LCD phát sáng nhiều màu
Môi chất vận hành
Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]