Đầu nối ren khí NPQR-T-M5-Q6
8099103
GTIN 4052568553418
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 16 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Chiều r ộng định mức
2.2 mm