Đầu nối NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10
8104285
GTIN 4052568578602
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối chất lỏng
UNF1/4-28
Cổng nối chất lỏng 2
đối với ống mềm Ø ngoài 1,6 mm (1/16")
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ trung bình
0 °C - 50 °C
Cấu trúc xây dựng
Cố định ống mềm thông qua kết nối kẹp