Đầu nối NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

8104287

GTIN 4052568578626

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối chất lỏng
UNF1/4-28
Cổng nối chất lỏng 2
đối với ống mềm Ø ngoài 3,2 mm (1/8")
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ trung bình
0 °C - 50 °C
Cấu trúc xây dựng
Cố định ống mềm thông qua kết nối kẹp