Đầu nối NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

8104288

GTIN 4052568578633

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối chất lỏng
UNF1/4-28
Cổng nối chất lỏng 2
cho ống mềm Ø trong 1,2 mm
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ trung bình
0 °C - 35 °C
Cấu trúc xây dựng
Cố định ống mềm bằng núm cắm