Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1

8104668

GTIN 4052568459659

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0 bar - 10 bar
Áp suất vận hành
10 bar - 12 bar
Dải điện áp hoạt động DC
21.6 V - 27.6 V