Giắc cắm NECV-C1W3L-P-P13
8105012
GTIN 4052568453749
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
Sơ đồ kết nối dạng C theo 175301-803
Cổng nối điện 1, kiểu gắn
trên van điện từ với vít trung tâm M2,5
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-25 °C - 60 °C
Mức độ bảo vệ
IP65