Giắc cắm NECV-B2W3L-P-P12

8105013

GTIN 4052568453756

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
Mẫu kết nối dạng B theo tiêu chuẩn công nghiệp 11 mm
Cổng nối điện 1, kiểu gắn
trên van điện từ với vít trung tâm M3
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 60 °C
Mức độ bảo vệ
IP65