Chuẩn truyền thông CTEU-PB-EX1C
8107588
GTIN 4052568582425
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giao thức
Profibus DP
Dải điện áp hoạt động DC
18 V - 30 V
Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức
Kiểu 100mA
Giao diện fieldbus, giao thức
PROFIBUS DP
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67