Chuẩn truyền thông CTEU-PN-EX1C
8107589
GTIN 4052568582432
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giao thức
PROFINET
Dải điện áp hoạt động DC
18 V - 30 V
Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức
Kiểu 80mA
Giao diện fieldbus, giao thức
PROFINET RT
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67