Chuẩn truyền thông CTEU-EP-EX1C
8107591
GTIN 4052568605681
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giao thức
EtherNet/IP - Modbus® TCP
Dải điện áp hoạt động DC
18 V - 30 V
Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức
Kiểu 65mA
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67