Cuộn điện từ VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME

8109398

GTIN 4052568461225

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 40/65 Hz, công suất 1,8 VA
Mức độ bảo vệ
IP65