Trục truyền động DFPC-125-125-D

8110774

GTIN 4052568460532

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
125 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
7363 N
Hành trình
125 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận