Trục truyền động DFPC-80-50-D

8110815

GTIN 4052568460570

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
80 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
3016 N
Hành trình
50 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận