Trục truyền động DFPC-80-65-D

8110817

GTIN 4052568460594

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
80 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
3016 N
Hành trình
65 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận