Van góc VZXA-A-TS6-40-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111587
GTIN 4052568576646
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren G1 1/2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
34.5 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 15.5 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67