Van góc VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111588
GTIN 4052568576653
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
40.1 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 8 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67