Van góc VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM
8111595
GTIN 4052568576684
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G1 1/4 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
24.4 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 13.5 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67