Van góc VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM

8111598

GTIN 4052568550554

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 1/2 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
4.9 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67