Van góc VZXA-A-TS7-1 1/2"-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111602
GTIN 4052568576745
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Đầu nối ren 1 1/2 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
34.5 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 15.5 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67