Van góc VZXA-A-TS7-2"-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111603
GTIN 4052568576752
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 2 NPT theo ANSI / ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
40.1 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 8 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67