Van góc VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111605
GTIN 4052568550578
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 3/4 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
11.1 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 12.8 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67