Van góc VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-30-K-75-20-PM

8111606

GTIN 4052568576769

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 3/4 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
11.8 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 30 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67