Van góc VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-23-K-75-20-PM
8111608
GTIN 4052568576776
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Đầu nối ren 1 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
17.2 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 23 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67