Van góc VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM
8111609
GTIN 4052568550592
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 1 1/4 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
22.2 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 4.4 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67