Đầu nối ren khí NPQE-D-M5-Q6-P10
8112910
GTIN 4052568462581
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
2.3 mm