Đầu nối ren khí NPQE-D-R12-Q10-P5
8112931
GTIN 4052568462796
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/2
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
8 mm