Đầu nối ren khí dạng L NPQE-L-R38-Q6-P5

8112952

GTIN 4052568463007

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Thiết kế
Hình chữ L
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
4 mm