Đầu nối ren khí dạng L NPQE-L-R12-Q8-P5
8112959
GTIN 4052568463076
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/2
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Thiết kế
Hình chữ L
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
6 mm