Đầu nối ren khí NPQE-DK-G18-Q6-P10

8112972

GTIN 4052568569020

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
4 mm