Đầu nối ren khí NPQE-D-G18F-Q8-P10

8112988

GTIN 4052568463168

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren trong G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
6 mm