Đầu nối ren khí NPQE-D-G18F-Q10-P10
8112989
GTIN 4052568463175
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren trong G1/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
8 mm