Đầu nối ren L, loại dài NPQE-LL-R18-Q4-P10
8113016
GTIN 4052568463441
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Thiết kế
Hình chữ L, dài
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
3.4 mm