Đầu nối ren L, loại dài NPQE-LL-R14-Q8-P10
8113023
GTIN 4052568463519
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/4
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Thiết kế
Hình chữ L, dài
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
6 mm