Đầu nối ren L, loại dài NPQE-LL-R38-Q12-P5

8113028

GTIN 4052568463564

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Thiết kế
Hình chữ L, dài
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
9.5 mm