Đầu nối ren khí dạng L NPQE-LH-R38-Q10-P5
8113043
GTIN 4052568463717
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Thiết kế
Hình chữ L
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
6.5 mm