Đầu nối ren khí dạng T NPQE-LQ-R18-Q10-P10
8113072
GTIN 4052568464004
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Thiết kế
Hình chữ L, đầu kết nối bổ sung, theo chiều dài
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
6.5 mm