Đầu nối ren khí dạng T NPQE-LT-M5-Q4-P10

8113090

GTIN 4052568464189

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Thiết kế
Hình chữ L, cổng nối bổ sung ren trong theo chiều dọc
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
1.8 mm