Đầu nối ren khí dạng T NPQE-LT-R18-Q10-P10
8113095
GTIN 4052568464233
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Thiết kế
Hình chữ L, cổng nối bổ sung ren trong theo chiều dọc
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chi ều rộng định mức
4 mm