Đầu nối khí NPQE-D-Q8-Q4-P10
8113108
GTIN 4052568464363
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 8 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
3.5 mm