Đầu nối khí NPQE-D-Q8-Q6-P10
8113109
GTIN 4052568464370
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 8 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
5.3 mm