Đấu nối khí NPQE-H-Q6-E-P10
8113123
GTIN 4052568464516
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Thiết kế
Vách ngăn
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
4.5 mm