Đầu nối khí dạng L NPQE-L-Q3-E-P10
8113127
GTIN 4052568464554
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 3 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 3 mm
Thiết kế
Hình chữ L
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
2.2 mm