Đầu nối khí dạng L NPQE-L-Q12-E-P10
8113132
GTIN 4052568464608
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Thiết kế
Hình chữ L
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
10 mm