Đầu nối khí dạng L NPQE-L-Q14-E-P5

8113133

GTIN 4052568464615

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 14 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 14 mm
Thiết kế
Hình chữ L
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
13 mm