Đầu nối khí dạng T NPQE-T-Q4-Q8-P10

8113142

GTIN 4052568464707

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Thiết kế
Dạng chữ T
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
3.5 mm