Đầu nối khí dạng T NPQE-T-Q8-E-P10

8113144

GTIN 4052568464721

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 8 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Thiết kế
Dạng chữ T
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
7.1 mm